Han cover for docking frame 16B
Article No.: 09 14 016 5701
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han cover for docking frame 16B
Article No.: 09 14 016 5701
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Couvercle anti-poussière |
Description de l'accessoire | pour cadre support Han-Modular® en plastique |
Taille | 16 B |
---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
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
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 12,09 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140192416 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant