Han-Yellock module M-c, grey

Article No.: 11 05 105 3001


Inserts

Han-Yellock module M-c, grey

Article No.: 11 05 105 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Module Raccordement à Sertir Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌20 A Contacts: 5 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Yellock®
Elément Module
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 5
Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
Intensité nominale ‌ 20 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 2 mΩ
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 0,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140109759
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant