Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm

Article No.: 11 05 105 2634


Inserts

Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm

Article No.: 11 05 105 2634

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Module Raccordement Han-Quick Lock® Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Contacts: 5 Section de fil du conducteur: 0.25 ... 1.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Yellock®
Elément Module
Méthode de raccordement Raccordement Han-Quick Lock®
Genre Mâle
Nombre de contacts 5
Détails Sortie noir
Section de fil du conducteur 0,25 ... 1,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 2 mΩ
Longueur à dénuder 10 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 12,8 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140109667
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant