Han Yellock Insert Female

Article No.: 11 05 105 2804


Inserts

Han Yellock Insert Female

Article No.: 11 05 105 2804

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Multiplicateur Femelle Polycarbonate (PC) RAL 3000 (flame rouge) Contacts: 5

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Yellock®
Elément Multiplicateur
Spécification 4 Contacts court-circuités
1 Contacts non court-circuités
Genre Femelle
Nombre de contacts 5
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 3000 (flame rouge)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 7,1 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140109704
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant