Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight

Article No.: 10 22 600 0004


Kit de connecteur

Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight

Article No.: 10 22 600 0004

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Raccordement à Sertir Contacts: 48 Embase encastrée, Support de capot , Coquille Taille: Han-Yellock® 60 Sortie verticale 1x M32 Plage de serrage: 13 ... 25 mm

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Série Han-Yellock®
Type de capot/embase Embase encastrée
Support de capot
Coquille
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Taille Han-Yellock® 60
Nombre de contacts 48
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Plage de serrage 13 ... 25 mm
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 769 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189836
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant