Han-Yellock 60 M carrier hood, slot butt

Article No.: 11 13 600 0110


Support de capot

Han-Yellock 60 M carrier hood, slot butt

Article No.: 11 13 600 0110

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Support de capot Bouton poussoir avec fente Taille: Han-Yellock® 60 Bouton poussoir Polyamide (PA), Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Passivé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Yellock®
Type de capot/embase Support de capot
Description du capot/de l'embase Bouton poussoir avec fente
Taille Han-Yellock® 60
Type de verrouillage Bouton poussoir
Applications Capots/embases pour un usage en extérieur
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Température de verrouillage/déverrouillage -10 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Passivé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Acier inoxydable
Couleur (élement de verrouillage) Jaune melon
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
Naphtaline
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 255 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140110557
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant