Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Article No.: 11 12 300 1600
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Article No.: 11 12 300 1600
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
Séries de capots/embases | Han-Yellock® |
Type de capot/embase | Coquille |
Taille | Han-Yellock® 30 |
---|---|
Version | sortie coudée |
Sortie de câble | 1x M20 |
Type de verrouillage | Bouton poussoir |
Applications | Capots/embases pour applications industrielles |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Température de verrouillage/déverrouillage | -10 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7021 (gris noir) |
Matériau (verrouillage) | Polyamide (PA) |
Acier inoxydable | |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 124 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140110083 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant