Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
Article No.: 11 20 003 5406
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
Article No.: 11 20 003 5406
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Yellock® |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
Plastique | |
Avec joint |
Taille | Han-Yellock® 10 |
---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Température de verrouillage/déverrouillage | -10 ... +85 °C |
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
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 16 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140110687 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant