Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal

Article No.: 11 20 003 5407


Couvercle de protection

Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal

Article No.: 11 20 003 5407

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, Plastique Taille: Han-Yellock® 10

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Yellock®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
Plastique
Taille Han-Yellock® 10
Limite de température -40 ... +125 °C
Température de verrouillage/déverrouillage -10 ... +85 °C
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
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 12,52 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140110694
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant