Han USB 3.0 module

Article No.: 09 14 001 4703


Configurable
ConfigurableModule Han® USB

Han USB 3.0 module

Article No.: 09 14 001 4703

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® USB Module individuel pour cordon de connexion Femelle Contacts: 8 Intensité nominale: ‌1 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® USB
Taille du module Module individuel
Description du module pour cordon de connexion
Genre Femelle
Nombre de contacts 8
Détails USB 3.0
Intensité nominale ‌ 1 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 30 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 60352-4
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 14,22 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019478
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant