Han U Protect Cover Die Cast for Hood Ba

Article No.: 09 36 003 5405


Couvercle de protection

Han U Protect Cover Die Cast for Hood Ba

Article No.: 09 36 003 5405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Métallique, Avec lanière de fixation, Avec joint Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 5015 (bleu ciel) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® Ex
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Métallique
Avec lanière de fixation
Avec joint
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails pour insert femelle
Détails ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
Limite de température -20 ... +40 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
Matériau (joint) NBR
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 22,7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140054752
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant