Han TPL 800 Y-distributor
Article No.: 09 40 033 0901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han TPL 800 Y-distributor
Article No.: 09 40 033 0901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR TrainPowerLine |
Elément | Répartiteur en Y |
Nombre de contacts | 3 |
---|---|
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Section de fil du conducteur | 95 ... 185 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 800 A |
Tension nominale | 5.100 V DC |
3.000 V AC |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion |
Spécifications | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6.100 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190047 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant