Han TC70 male contact 6mm²

Article No.: 09 11 000 6130


Contact à sertir

Han TC70 male contact 6mm²

Article No.: 09 11 000 6130

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤70 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 6 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 70
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 6 mm²
Intensité nominale ≤ 70 A
Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
Longueur à dénuder 15 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140015067
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant