Han TC70 M-contact 6mm² protected

Article No.: 09 11 000 7103


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC70 M-contact 6mm² protected

Article No.: 09 11 000 7103

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤70 A Mâle Alliage de cuivre, Polyamide (PA) Plaqué argent Section de fil du conducteur: 6 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 70
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails Protège les doigts de l'utilisateur
Section de fil du conducteur 6 mm²
Intensité nominale ≤ 70 A
Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
Longueur à dénuder 15,5 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Polyamide (PA)
Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140543034
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant