Han TC650 male contact 50mm²

Article No.: 09 11 000 6561


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC650 male contact 50mm²

Article No.: 09 11 000 6561

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤650 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 50 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 650
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 50 mm²
Intensité nominale ≤ 650 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 42 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 160 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188488
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant