Han TC650 female contact 70mm²

Article No.: 09 11 000 6261


Contact à sertir

Han TC650 female contact 70mm²

Article No.: 09 11 000 6261

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤650 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 70 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 650
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 70 mm²
Intensité nominale ≤ 650 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 42 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 120,84 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140015500
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant