Han TC300 male contact axial 95-120mm²

Article No.: 09 11 000 6539


Nouveau
NouveauContact à vis axiale

Han TC300 male contact axial 95-120mm²

Article No.: 09 11 000 6539

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à vis axiale Intensité nominale: ≤300 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 95 ... 120 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 300
Type de contact Contact à vis axiale
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 95 ... 120 mm²
Intensité nominale ≤ 300 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 19 ... 20 mm
Couple de serrage ‌14 Nm @ 95 mm²
‌16 Nm @ 120 mm²
Taille de clé 5
20
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 70 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188501
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant