Han TC300 male contact 70mm²

Article No.: 09 11 000 7535


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC300 male contact 70mm²

Article No.: 09 11 000 7535

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤300 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 70 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 70 mm²
Intensité nominale ≤ 300 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 24 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 37,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188389
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant