Han TC300 female contact axial 95-120mm²

Article No.: 09 11 000 6639


Nouveau
NouveauContact à vis axiale

Han TC300 female contact axial 95-120mm²

Article No.: 09 11 000 6639

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à vis axiale Intensité nominale: ≤300 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 95 ... 120 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 300
Type de contact Contact à vis axiale
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 95 ... 120 mm²
Intensité nominale ≤ 300 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 19 ... 20 mm
Couple de serrage ‌14 Nm @ 95 mm²
‌16 Nm @ 120 mm²
Taille de clé 5
20
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 60 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188518
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant