Han TC300 female contact M8, short

Article No.: 09 11 000 6679


Nouveau
NouveauContact à vis

Han TC300 female contact M8, short

Article No.: 09 11 000 6679

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à vis M8, Version courte Intensité nominale: ≤300 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 300
Type de contact Contact à vis
Description du contact M8 Version courte
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Intensité nominale ≤ 300 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage ‌10 Nm
Taille de clé 5
14
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 47,17 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188549
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant