Han TC100 male contact ax (16-35mm²) AG

Article No.: 09 11 000 6113


Contact à vis axiale

Han TC100 male contact ax (16-35mm²) AG

Article No.: 09 11 000 6113

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à vis axiale Intensité nominale: ≤100 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 16 ... 35 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 100
Type de contact Contact à vis axiale
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 16 ... 35 mm²
Intensité nominale ≤ 100 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 13 mm
Couple de serrage ‌6 Nm @ 16 mm²
‌7 Nm @ 25 mm²
‌8 Nm @ 35 mm²
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 18 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140014930
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant