Han TC100 female contact M5

Article No.: 09 11 000 6628


Nouveau
NouveauContact à vis

Han TC100 female contact M5

Article No.: 09 11 000 6628

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à vis M5 Intensité nominale: ≤100 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 100
Type de contact Contact à vis
Description du contact M5
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Intensité nominale ≤ 100 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage ‌2,5 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 33,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140572966
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant