Han TC100 female contact 35 mm² Han K6/6

Article No.: 09 11 000 6629


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC100 female contact 35 mm² Han K6/6

Article No.: 09 11 000 6629

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤100 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 35 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 100
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails Peut être utilisé uniquement dans Han® K 6/6
Section de fil du conducteur 35 mm²
Intensité nominale ≤ 100 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 16 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 12,35 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188228
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant