Han TC100-HMC-MC-CRT-35 mm²-AU

Article No.: 09 11 200 6135


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC100-HMC-MC-CRT-35 mm²-AU

Article No.: 09 11 200 6135

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤100 A Mâle Alliage de cuivre HMC plaqué or Section de fil du conducteur: 35 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 100
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 35 mm²
Intensité nominale ≤ 100 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 16 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) HMC plaqué or
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 22,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188266
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant