Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU

Article No.: 09 11 200 6125


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU

Article No.: 09 11 200 6125

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤100 A Mâle Alliage de cuivre HMC plaqué or Section de fil du conducteur: 25 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 100
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 25 mm²
Intensité nominale ≤ 100 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 19 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) HMC plaqué or
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 17,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188259
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant