Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Article No.: 09 11 200 6116
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Article No.: 09 11 200 6116
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | TC 100 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Mâle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 16 mm² |
---|---|
Intensité nominale | ≤ 100 A |
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Longueur à dénuder | 19 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | HMC plaqué or |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 17,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85359000 |
GTIN | 5713140188242 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant