Han TC 800 female contact 185 mm²

Article No.: 09 11 100 6475


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han TC 800 female contact 185 mm²

Article No.: 09 11 100 6475

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤800 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 185 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série TC 800
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 185 mm²
Intensité nominale ≤ 800 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 40 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140400283
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant