Han-Snap,COUPLEUR+FIXAT.+BRIDE
Article No.: 09 33 000 9990
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Snap,COUPLEUR+FIXAT.+BRIDE
Article No.: 09 33 000 9990
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Snap® |
Type d'accessoire | Éléments de verrouillage |
Description de l'accessoire | Avec anti-traction |
et éléments pour montage sur panneau |
Contenu du kit | 1 élément de verrouillage avec anti-traction |
---|---|
1 élément pour montage sur panneau |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Force de rétention | 200 N Sans guidage |
300 N Avec guidage |
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choc |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 20,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140050679 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant