Han-Snap Basculant - version Han Modular

Article No.: 09 33 000 9803


Montage d'insert

Han-Snap Basculant - version Han Modular

Article No.: 09 33 000 9803

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Montage d'insert Balancement, pour cadres renforcés Han-Modular®

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Snap®
Type d'accessoire Montage d'insert
Description de l'accessoire Balancement
pour cadres renforcés Han-Modular®
Couple de serrage 0,8 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Force de rétention ≥450 N Sur rail
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances Oui
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
IEC 60068-2-27 Choc
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 90 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140050334
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant