Han-Snap Basculant
Article No.: 09 33 000 9801
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Snap Basculant
Article No.: 09 33 000 9801
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Snap® |
Type d'accessoire | Montage d'insert |
Description de l'accessoire | Balancement |
pour inserts standard |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Force de rétention | ≥450 N Sur rail |
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choc |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 90 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140050327 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant