Han SPLIT HOOD 16B

Article No.: 09 30 016 0408


Embase de traversée de cloison

Han SPLIT HOOD 16B

Article No.: 09 30 016 0408

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase de traversée de cloison Taille: 16 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie verticale 3x Intégré Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7037 (gris poussière)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® B
Type de capot/embase Embase de traversée de cloison
Type Construction haute
Taille 16 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 3
Sortie de câble 3x Intégré
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Détails Veuillez commander les presse-étoupes séparément.
Assure la conformité à l'indice IP54 lorsque monté verticalement
Contenu du kit 2 moitiés de capot
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Diamètre de câble 17,6 mm
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 42 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140045774
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant