Han-SNAP,SUPPORT P.FIXAT.S/RAI

Article No.: 09 33 000 9980


Montage d'insert

Han-SNAP,SUPPORT P.FIXAT.S/RAI

Article No.: 09 33 000 9980

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Montage d'insert

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Snap®
Type d'accessoire Montage d'insert
Détails Taille 16 A en utilisant l'adaptateur correspondant !
Contenu du kit 2 éléments de montage d'insert
Couple de serrage 0,8 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Force de rétention ≥300 N Sur rail (tension)
≥1.000 N Sur rail (pression)
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
IEC 60068-2-27 Choc
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 19,38 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140050594
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant