Han SNAP,CAPOT,6P
Article No.: 09 33 006 0401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han SNAP,CAPOT,6P
Article No.: 09 33 006 0401
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
Séries de capots/embases | Han-Snap® |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 6 B |
---|---|
Version | Sortie verticale/latérale |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Contenu du kit | 2 demi-coquilles avec bouchons |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Force de rétention | ≥300 N condition verrouillée |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choc |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 50 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140050716 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant