Han SC module, female with metal ferrule
Article No.: 09 14 004 4713
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han SC module, female with metal ferrule
Article No.: 09 14 004 4713
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® SC |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | avec férule métallique |
Genre | Femelle |
---|---|
Nombre de contacts | 4 |
Détails | Veuillez commander les contacts séparément. |
La plaque de fixation doit être commandée séparément. |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 11 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140020221 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440219 Module for industrial connectors (FO) |
Précédent
Suivant