Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Article No.: 09 93 001 0122 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Article No.: 09 93 001 0122 XL
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
Série | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type de capot/embase | Embase à visser |
Description du capot/de l'embase | incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8 |
Avec protection de déverrouillage |
Nombre de contacts | 1 |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Système de stockage de l'énergie |
Intensité nominale | 200 A |
---|---|
Tension nominale | 1.500 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 2 |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Couple de serrage | 25 Nm |
Taille de clé | 9 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Nombre de reverrouillages | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP40 condition de couplage |
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Couleur (capot/embase) | RAL 3001 (signal rouge) |
RAL 1028 (jaune melon) | |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 25 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140183728 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant