Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

Article No.: 09 93 001 0121 XL


Nouveau
NouveauEmbase à visser

Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

Article No.: 09 93 001 0121 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à visser incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8, Avec protection de déverrouillage Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé), RAL 1028 (jaune melon)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® S
Identification Han® S 200
Type de capot/embase Embase à visser
Description du capot/de l'embase incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8
Avec protection de déverrouillage
Nombre de contacts 1
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Système de stockage de l'énergie
Intensité nominale ‌ 200 A
Tension nominale 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage ‌25 Nm
Taille de clé 9
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé) RAL 1028 (jaune melon)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61984
UL 1973
UL 4128
UL 9540
UL 1977
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 25 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183704
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant