Han® S-200A MC screw-in M8

Article No.: 09 93 000 6161


Nouveau
NouveauContact à visser

Han® S-200A MC screw-in M8

Article No.: 09 93 000 6161

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à visser M8 mâle Intensité nominale: ≤200 A Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® S
Identification Han® S 200
Type de contact Contact à visser
Description du contact M8 mâle
Intensité nominale ≤ 200 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 14,6 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188891
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant