Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm

Article No.: 09 93 000 7226


Nouveau
NouveauManchon en caoutchouc

Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm

Article No.: 09 93 000 7226

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Manchon en caoutchouc Blanc

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® S
Identification Han® S 200
Type d'accessoire Manchon en caoutchouc
Diamètre de câble 12,9 ... 14,6 mm
Couleur (joint) Blanc
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6,5 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 40169300
GTIN 5713140191617
ETIM EC002943
eCl@ss 27440291 Composant du connecteur (pièces)
Précédent
Suivant