Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
Article No.: 09 93 000 7225 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
Article No.: 09 93 000 7225 XL
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type d'accessoire | Manchon en caoutchouc |
Diamètre de câble | 11,6 ... 13,1 mm |
---|
Couleur (joint) | Blanc |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 4,7 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140191587 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Précédent
Suivant