Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve

Article No.: 09 93 000 6262


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve

Article No.: 09 93 000 6262

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Contact femelle, incl. manchon en caoutchouc Intensité nominale: ≤200 A Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 25 mm² AWG 4

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® S
Identification Han® S 200
Type de contact Contact à sertir
Description du contact Contact femelle incl. manchon en caoutchouc
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 25 mm²
Section de fil du conducteur AWG 4
Intensité nominale ≤ 200 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 22 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériaux (accessoires) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 44 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188785
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant