Han® S 200 FC CRT 16mm²
Article No.: 09 93 000 7261 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S 200 FC CRT 16mm²
Article No.: 09 93 000 7261 XL
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | Contact femelle |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
---|---|
Détails | L'utilisation de manchon en caoutchouc est impérative ! À commander séparément. |
Section de fil du conducteur | 16 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 6 |
Intensité nominale | ≤ 200 A |
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Longueur à dénuder | 22 mm |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 39 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140188815 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant