Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m

Article No.: 33 50 686 9253 005


Nouveau
NouveauCordons

Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m

Article No.: 33 50 686 9253 005

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Résistant à l'huile, Ignifuge Longueur de câble: 0.5 m

Détails du produit


Type de c�ble
Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV
Afficher les détails
Connecteur 1
Han® S-HA (16mm)-black
Afficher les détails
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Afficher les détails
Connecteur 2
Han® S-HA (16mm)-red
Afficher les détails
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Han® S
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Femelle coudé
Noir
Connecteur 2 Femelle coudé
Rouge
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Résistant à l'huile
Ignifuge
Longueur de câble 0,5 m
Nombre de fils 1
Structure du conducteur 50 mm²
Détails Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Intensité nominale ‌ 200 A
Tension nominale ‌ 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Tension nominale selon UL 1.000 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +105 °C indifférent
-40 ... +90 °C enlevé
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 condition découplée
Diamètre de câble 13,7 mm
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
Spécifications UL 758
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 400 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85446010
GTIN 5713140796195
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
Précédent
Suivant