Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
Article No.: 33 50 686 9251 005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
Article No.: 33 50 686 9251 005
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
Série | Han® S |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Femelle coudé |
Noir | |
Connecteur 2 | Femelle coudé |
Rouge | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
Ignifuge |
Longueur de câble | 0,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 1 |
Structure du conducteur | 25 mm² |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Intensité nominale | 130 A |
---|---|
Tension nominale | 1.500 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale selon UL | 1.000 V |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Limite de température | -40 ... +105 °C indifférent |
-40 ... +90 °C enlevé | |
Nombre de reverrouillages | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP40 condition de couplage |
IP20 condition découplée | |
Diamètre de câble | 10,2 mm |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Spécifications | UL 758 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
Directive 2014/53/EU | |
Directive 2011/65/EU |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 255 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85446010 |
GTIN | 5713140796270 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Précédent
Suivant