Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m

Article No.: 33 50 686 9248 002


Nouveau
NouveauCordons

Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m

Article No.: 33 50 686 9248 002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Résistant à l'huile, Haute résistance au carburant, Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur, Résistant aux intempéries Longueur de câble: 0.2 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Han® S
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Femelle coudé
Noir
Connecteur 2 Femelle coudé
Rouge
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Résistant à l'huile
Haute résistance au carburant
Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
Résistant aux intempéries
Longueur de câble 0,2 m
Nombre de fils 1
Structure du conducteur 25 mm²
Détails Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Intensité nominale ‌ 130 A
Tension nominale ‌ 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +120 °C indifférent
-40 ... +90 °C enlevé
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Diamètre de câble 10,2 mm
Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine
Couleur (câble) Noir
Spécifications EN 50264-3-1
EN 60811-403 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
EN 60811-504 Résistance à des températures élevées basses
EN 60811-404 Résistance à l'huile
EN 60811-404 Haute résistance au carburant
EN 60811-404 Résistance à l'acide
EN 60811-404 Résistance Alkali
DIN 51900 Faible charge combustible
ISO 4589-2 Indice limite d'oxygène (ILO)
EN 50618 Résistant aux UV
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
ISO 6722-1
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 180 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140262232
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
Précédent
Suivant