Han® S 120 SL UP
Article No.: 09 93 000 9960
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® S 120 SL UP
Article No.: 09 93 000 9960
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® S |
Identification | Han® S 120 |
Type d'accessoire | Leviers de verrouillage |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | RAL 1028 (jaune melon) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 3,71 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190870 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant