Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

Article No.: 09 93 000 8171


Nouveau
NouveauContact à visser

Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

Article No.: 09 93 000 8171

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à visser M6 mâle, Avec protection Tuflok® Intensité nominale: ≤120 A Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® S
Identification Han® S 120
Type de contact Contact à visser
Description du contact M6 mâle Avec protection Tuflok®
Intensité nominale ≤ 120 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 11,177 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188730
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant