Han® S 120 HBM w. MC busbar black

Article No.: 09 93 001 1303


Embase encastrée

Han® S 120 HBM w. MC busbar black

Article No.: 09 93 001 1303

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée raccordement bus-bar avec contact mâle inclus Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® S
Identification Han® S 120
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase raccordement bus-bar avec contact mâle inclus
Nombre de contacts 1
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Système de stockage de l'énergie
Intensité nominale ‌ 120 A
Tension nominale 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage ‌4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61984
UL 1973
UL 4128
UL 9540
UL 1977
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 32,22 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183551
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant