Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP

Article No.: 09 93 001 1321


Embase encastrée

Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP

Article No.: 09 93 001 1321

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée incl. contact mâle avec raccordement par boulon M6, Avec protection de déverrouillage Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® S
Identification Han® S 120
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase incl. contact mâle avec raccordement par boulon M6
Avec protection de déverrouillage
Nombre de contacts 1
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Système de stockage de l'énergie
Intensité nominale ‌ 120 A
Tension nominale 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage ‌4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61984
UL 1973
UL 4128
UL 9540
UL 1977
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 25,4 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183520
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant