Han® S 120 HA black

Article No.: 09 93 001 1501


Nouveau
NouveauCapot

Han® S 120 HA black

Article No.: 09 93 001 1501

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot coudé Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® S
Identification Han® S 120
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase coudé
Nombre de contacts 1
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Système de stockage de l'énergie
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Veuillez commander le manchon en caoutchouc séparément.
Section de fil du conducteur 10 ... 25 mm²
Section de fil du conducteur AWG 8 ... AWG 4
Intensité nominale ‌ 120 A
Tension nominale 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 2
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61984
UL 1973
UL 4128
UL 9540
UL 1977
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 16,5 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183346
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant