Han® S 120 FC CRT 25 mm²

Article No.: 09 93 000 8262


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han® S 120 FC CRT 25 mm²

Article No.: 09 93 000 8262

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Contact femelle Intensité nominale: ≤120 A Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 25 mm² AWG 4

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® S
Identification Han® S 120
Type de contact Contact à sertir
Description du contact Contact femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails L'utilisation de manchon en caoutchouc est impérative ! À commander séparément.
Section de fil du conducteur 25 mm²
Section de fil du conducteur AWG 4
Intensité nominale ≤ 120 A
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 22 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188761
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant